Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de ports | Diamètre du tube de raccordement | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Diamètre du tuyau de raccordement 2 | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | 12 jours | - | 3 orifices | 1/2 | 18.1 | Jusqu'à 20 | 1/2 | Type à couleur standard | ||
14.11 € | 1 | 11 jours | - | 2 orifices | 1/2 | 18.1 | Jusqu'à 20 | 1/2 | Spécification gris clair | ||
14.10 € | 1 | 11 jours | - | 3 orifices | 1/2 | 17.5 | Jusqu'à 20 | 3/8 | Type à couleur standard | ||
14.10 € | 1 | 11 jours | - | 2 orifices | 1/2 | 17.5 | Jusqu'à 20 | 3/8 | Type à couleur standard | ||
11.17 € | 1 | 5 jours | - | 3 orifices | 1/4 | 8.1 | Jusqu'à 10 | 1/4 | Type à couleur standard | ||
11.17 € | 1 | 5 jours | - | 2 orifices | 1/4 | 8.1 | Jusqu'à 10 | 1/4 | Type à couleur standard | ||
11.17 € | 1 | 11 jours | - | 2 orifices | 1/4 | 8.1 | Jusqu'à 10 | 1/4 | Spécification gris clair | ||
13.18 € | 1 | 12 jours | - | 3 orifices | 3/8 | 17 | Jusqu'à 20 | 3/8 | Type à couleur standard | ||
13.18 € | 1 | 5 jours | - | 2 orifices | 3/8 | 17 | Jusqu'à 20 | 3/8 | Type à couleur standard | ||
13.18 € | 1 | 11 jours | - | 2 orifices | 3/8 | 17 | Jusqu'à 20 | 3/8 | Spécification gris clair | ||
10.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 orifices | φ4 | 3.4 | 5 ou moins | φ4 | Type à couleur standard | ||
10.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 orifices | φ4 | 3.4 | 5 ou moins | φ4 | Type à couleur standard | ||
10.14 € 6.59 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 2 orifices | φ4 | 3.4 | 5 ou moins | φ4 | Spécification gris clair | ||
12.12 € | 1 | 11 jours | - | 3 orifices | 5/16 | 8.8 | Jusqu'à 10 | 1/4 | Type à couleur standard | ||
12.12 € | 1 | 11 jours | - | 2 orifices | 5/16 | 8.8 | Jusqu'à 10 | 1/4 | Type à couleur standard | ||
12.12 € | 1 | 11 jours | - | 3 orifices | 5/16 | 8.7 | Jusqu'à 10 | 5/16 | Type à couleur standard | ||
11.17 € 7.26 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 2 orifices | 5/16 | 8.7 | Jusqu'à 10 | 5/16 | Type à couleur standard | ||
11.19 € | 1 | 15 jours | 10 | 3 orifices | φ6 | 7.2 | Jusqu'à 10 | φ6 | Type à couleur standard | ||
10.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 orifices | φ6 | 7.2 | Jusqu'à 10 | φ6 | Type à couleur standard | ||
11.19 € | 1 | 5 jours | - | 2 orifices | φ6 | 7.2 | Jusqu'à 10 | φ6 | Spécification gris clair | ||
13.40 € 6.30 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 3 orifices | φ8 | 8.1 | Jusqu'à 10 | φ6 | Type à couleur standard | ||
13.40 € 6.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 2 orifices | φ8 | 8.1 | Jusqu'à 10 | φ6 | Type à couleur standard | |
12.12 € | 1 | 11 jours | - | 2 orifices | φ8 | 8.1 | Jusqu'à 10 | φ6 | Spécification gris clair | ||
14.57 € 6.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 orifices | φ8 | 8.7 | Jusqu'à 10 | φ8 | Type à couleur standard | |
14.57 € 6.27 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 2 orifices | φ8 | 8.7 | Jusqu'à 10 | φ8 | Type à couleur standard | |
12.12 € | 1 | 5 jours | - | 2 orifices | φ8 | 8.7 | Jusqu'à 10 | φ8 | Spécification gris clair | ||
12.13 € 7.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 orifices | φ10 | 17.4 | Jusqu'à 20 | φ10 | Type à couleur standard | ||
12.13 € 7.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 orifices | φ10 | 17.4 | Jusqu'à 20 | φ10 | Type à couleur standard | ||
12.15 € 7.53 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 2 orifices | φ10 | 17.4 | Jusqu'à 20 | φ10 | Spécification gris clair | ||
13.02 € 7.94 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 3 orifices | φ12 | 17.5 | Jusqu'à 20 | φ10 | Type à couleur standard | ||
14.11 € | 1 | 12 jours | - | 2 orifices | φ12 | 17.5 | Jusqu'à 20 | φ10 | Type à couleur standard | ||
14.11 € | 1 | 11 jours | - | 2 orifices | φ12 | 17.5 | Jusqu'à 20 | φ10 | Spécification gris clair | ||
13.03 € 8.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 orifices | φ12 | 18.1 | Jusqu'à 20 | φ12 | Type à couleur standard | ||
16.42 € 7.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 orifices | φ12 | 18.1 | Jusqu'à 20 | φ12 | Type à couleur standard | |
14.15 € | 1 | 12 jours | - | 2 orifices | φ12 | 18.1 | Jusqu'à 20 | φ12 | Spécification gris clair |
Loading...
Forme | Type à accouplement à simple pression | Nombre de positions | Normalement fermé | Méthode de fonctionnement | Bouton |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Accouplement à simple effet | Méthode de montage | Côté | Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de ports
Diamètre du tube de raccordement
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Diamètre du tuyau de raccordement 2
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles