• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne d'arrêt, vanne à boisseau sphérique, raccord-union réducteur, droite

Vanne d'arrêt, vanne à boisseau sphérique, raccord-union réducteur, droite
  • Remise sur volume

Effective sectional area is secured according to the size of the tube used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BVG20-0806
BVG60-1210
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de tube de connexion Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Diamètre du tuyau de raccordement 2

14.39 €

Disponible 3 jours φ813~15φ6

16.45 €

Disponible 3 jours φ1240~40φ10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à accouplement à simple pression Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions de commutation Normalement ouvert
Méthode de fonctionnement Bouton Type à port de tuyau Accouplement à simple effet Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique