Vanne d'arrêt, vanne à boisseau sphérique, série 10, raccord-union, droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BVU4-4
BVU6-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du tube de raccordement Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)

11.05 €

1 5 jours 10φ43.45 ou moins

10.05 €

1 5 jours 10φ610.3Jusqu'à 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à accouplement à simple pression Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions Normalement ouvert
Méthode de fonctionnement Bouton Type à port de tuyau Accouplement à simple effet Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Assistance technique