Pour raccords en laiton résistant aux éclats, serrage droit

Pour raccords en laiton résistant aux éclats, serrage droit
  • En promotion
  • Remise sur volume
Special brass is used for metal body to greatly improve corrosion resistance to water.

[Features]
· Special brass is used for metal body.
· Corrosion resistance to water has been greatly increased.
· Ideal for use in the automobile industry and for mold temperature control.
· Never worry about forgetting or losing the sleeve again with this no-sleeve design.
· A wide variety is available to support a wide range of applications.
· 5 shapes: Types C, CF, MF, L and E. Adjustable tube: 10 types are available from φ4 to φ16mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKC0425-01
NKC0425-02
NKC0640-01
NKC0640-02
NKC0640-03
NKC0850-01
NKC0850-02
NKC0850-03
NKC0860-01
NKC0860-02
NKC0860-03
NKC1065-02
NKC1065-03
NKC1065-04
NKC1075-02
NKC1075-03
NKC1075-04
NKC1280-02
NKC1280-03
NKC1280-04
NKC1290-02
NKC1290-04
NKC1611-03
NKC1611-04
NKC1613-03
NKC1613-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

2.35 €

10 12 jours 1/842.5

2.72 €

10 10 jours 1/442.5

3.01 €

1.11 €

1 Disponible 6 jours 1/864

3.50 €

1.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/464

3.25 €

10 12 jours 3/864

2.72 €

10 12 jours 1/885

2.86 €

10 5 jours 1/485

3.38 €

10 10 jours 3/885

2.63 €

10 5 jours 1/886

3.53 €

1.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/486

3.38 €

10 12 jours 3/886

3.67 €

1.80 €

1 Jour même

Stock

1/4106.5

3.89 €

10 10 jours 3/8106.5

5.26 €

10 10 jours 1/2106.5

3.50 €

10 5 jours 1/4107.5

4.42 €

1.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8107.5

5.24 €

10 12 jours 1/2107.5

3.95 €

10 10 jours 1/4128

4.12 €

10 20 jours 3/8128

5.35 €

10 17 jours 1/2128

4.45 €

1.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4129

5.35 €

10 10 jours 1/2129

6.12 €

10 10 jours 3/81611

6.52 €

10 5 jours 1/21611

5.65 €

2.88 €

1 Jour même

Stock

3/81613

6.50 €

10 12 jours 1/21613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Mâle droit Matériau Laiton spécial
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique