Pour les raccords de serrage femelle droit de cloison SUS316 résistant à la corrosion

Pour les raccords de serrage femelle droit de cloison SUS316 résistant à la corrosion
  • En promotion
  • Remise sur volume
All parts made of SUS316 for excellent corrosion resistance. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSMF0420-01
NSMF0420-02
NSMF0425-01
NSMF0425-02
NSMF0640-01
NSMF0640-02
NSMF0640-03
NSMF0860-01
NSMF0860-03
NSMF1/2-02
NSMF1/2-03
NSMF1/2-04
NSMF1/4-01
NSMF1/4-02
NSMF1/4-03
NSMF3/8-01
NSMF3/8-02
NSMF3/8-03
NSMF3/8-04
NSMF1075-01
NSMF1075-02
NSMF1075-03
NSMF1075-04
NSMF1080-01
NSMF1080-02
NSMF1080-03
NSMF1210-02
NSMF1210-03
NSMF1210-04
NSMF1290-02
NSMF1290-04
NSMF1613-03
NSMF1613-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

22.22 €

1 Disponible 10 jours 1/842

24.48 €

1 Disponible 5 jours 1/442

22.22 €

1 5 jours 1/842.5

24.48 €

1 Disponible 5 jours 1/442.5

24.53 €

1 Disponible 5 jours 1/864

21.98 €

15.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/464

27.92 €

1 10 jours 3/864

28.71 €

1 Disponible 5 jours 1/886

31.87 €

1 10 jours 3/886

42.83 €

1 10 jours 1/412.79.56

42.83 €

1 10 jours 3/812.79.56

47.49 €

1 10 jours 1/212.79.56

24.31 €

1 Disponible 10 jours 1/86.354.57

24.99 €

1 10 jours 1/46.354.57

27.58 €

1 10 jours 3/86.354.57

39.53 €

1 Disponible 10 jours 1/89.536.99

39.53 €

1 Disponible 10 jours 1/49.536.99

40.12 €

1 Disponible 10 jours 3/89.536.99

45.41 €

1 Disponible 10 jours 1/29.536.99

40.09 €

1 Disponible 5 jours 1/8107.5

40.07 €

1 Disponible 5 jours 1/4107.5

40.63 €

1 10 jours 3/8107.5

46.16 €

1 Disponible 5 jours 1/2107.5

40.09 €

1 Disponible 11 jours 1/8108

40.07 €

1 Disponible 5 jours 1/4108

40.62 €

1 Disponible 10 jours 3/8108

43.54 €

1 Disponible 5 jours 1/41210

43.51 €

1 10 jours 3/81210

48.33 €

1 Disponible 10 jours 1/21210

43.56 €

1 10 jours 1/4129

48.35 €

1 10 jours 1/2129

65.55 €

1 10 jours 3/81613

71.23 €

1 10 jours 1/21613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord-union de cloison à filetage femelle Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis Rc

Assistance technique