Tubes en nylon souples (série F-15)

Tubes en nylon souples (série F-15)
  • Remise sur volume
This soft nylon tube is several times more flexible than conventional nylon tubes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-1504-20-W
F-1506-20-W
F-1508-20-W
F-1510-20-W
F-1512-20-W
F-1532-20-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)
(MPa)

20.74 €

1 6 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 35~1.76

34.39 €

1 Disponible 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 48~1.67

56.35 €

1 6 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 615~1.27

84.42 €

1 Disponible 6 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 820~1.18

115.44 €

1 Disponible 6 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 926~1.18

18.91 €

1 6 jours 3.2Jusqu'à 42Jusqu'à 24.5~1.76

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Nylon
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Général Couleur Blanc
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau : nylon Nylon souple Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -10::60
Longueur M(m) 20

Assistance technique