Tubes en spirale à 2 noyaux pour plomberie générale (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ULF04-2F-2.5-CB-CB

Référence pièce
ULF04-2F-2.5-CB-CB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Longueur M
(m)
Collier de tuyau en L Couleur du tube R

27.26 €

1 11 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Multicolore] CBCB2.5Bleu clairBleu clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard Nombre d'alésages(âme) 2
Matériau, uréthane Polyuréthane de type multi-brins Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -15::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) 0::0.8
Niveau de vide de service(kPa) -100

Vous vous trouvez sur la page de Tubes en spirale à 2 noyaux pour plomberie générale, le numéro d'article est le suivant: ULF04-2F-2.5-CB-CB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ULF04-2F-2.5-CB-CB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ULF03-2F-1-B-CB
ULF03-2F-1-B-G
ULF03-2F-1-B-R
ULF04-2F-2.5-CB-W
ULF04-2F-2.5-G-C
ULF04-2F-2.5-G-CB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Longueur M
(m)
Collier de tuyau en L Couleur du tube R

19.78 €

1 11 jours -3Jusqu'à 32Jusqu'à 2[Multicolore] BCB1NoirBleu clair

19.69 €

1 11 jours -3Jusqu'à 32Jusqu'à 2[Multicolore] BG1NoirVert

19.78 €

1 11 jours -3Jusqu'à 32Jusqu'à 2[Multicolore] BR1NoirRouge

26.92 €

1 11 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Multicolore] CBW2.5Bleu clairBlanc crème

27.26 €

1 11 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Multicolore] GC2.5VertTransparent

27.26 €

1 11 jours -4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Multicolore] GCB2.5VertBleu clair

Assistance technique