Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ULF06-2F-1-W-R
Référence pièce
|
---|
ULF06-2F-1-W-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Longueur M (m) | Collier de tuyau en L | Couleur du tube R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01 € | 1 | 11 jours | - | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] RW | 1 | Rouge | Blanc crème |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Nombre d'alésages(âme) | 2 |
Matériau, uréthane | Polyuréthane de type multi-brins | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -15::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | 0::0.8 |
Niveau de vide de service(kPa) | -100 |
Vous vous trouvez sur la page de Tubes en spirale à 2 noyaux pour plomberie générale, le numéro d'article est le suivant: ULF06-2F-1-W-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ULF06-2F-1-W-R.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur M(m)
Collier de tuyau en L
Couleur du tube R
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ULF03-2F-1-B-CB |
ULF03-2F-1-B-G |
ULF03-2F-1-B-R |
ULF06-2F-1-W-W |
ULF06-2F-1-Y-G |
ULF06-2F-1-Y-O |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Longueur M (m) | Collier de tuyau en L | Couleur du tube R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 1 | 11 jours | - | 3 | Jusqu'à 3 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] BCB | 1 | Noir | Bleu clair | ||
19.69 € | 1 | 11 jours | - | 3 | Jusqu'à 3 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] BG | 1 | Noir | Vert | ||
19.78 € | 1 | 11 jours | - | 3 | Jusqu'à 3 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] BR | 1 | Noir | Rouge | ||
29.29 € | 1 | 11 jours | - | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] WW | 1 | Blanc crème | Blanc crème | ||
29.29 € | 1 | 11 jours | - | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] YG | 1 | Jaune | Vert | ||
29.29 € | 1 | 11 jours | - | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] OY | 1 | Jaune | Orange |