Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UD0425-20-C |
UD0425-100-C |
UD0640-20-C |
UD0640-100-C |
UD0860-20-C |
UD0860-100-C |
UD1075-20-C |
UD1075-100-C |
UD1290-20-C |
UD1290-100-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air) (MPa) | Longueur M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 € | 1 | 5 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 8 | 0~0.4 | 20 | ||
84.65 € 41.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 8 | 0~0.4 | 100 | |
29.46 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 12 | 0~0.4 | 20 | ||
102.90 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 12 | 0~0.4 | 100 | ||
51.40 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 27 | 0~0.3 | 20 | ||
179.55 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 27 | 0~0.3 | 100 | ||
74.07 € | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 34 | 0~0.3 | 20 | ||
258.77 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 7.5 | Jusqu'à 8 | 34 | 0~0.3 | 100 | ||
107.72 € | 1 | 5 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 38 | 0~0.3 | 20 | ||
376.31 € | 1 | 12 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 9 | Jusqu'à 9 | 38 | 0~0.3 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Vide | Couleur | Transparence |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane souple | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -15::50 |
Niveau de vide de service(kPa) | -100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur M(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles