Référence fabricant: DMF040-4
Marque: NIHON PISCO
Prix: 525.34 €
Délai de livraison: 11 jours
Côté alimentation, diamètre de tube de connexion: Ø4
Sortie, diamètre du tuyau de raccordement: Ø4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DMF040-4
Référence pièce
|
---|
DMF040-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Côté alimentation, diamètre de tube de connexion | Sortie, diamètre du tuyau de raccordement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
525.34 € | 1 | 11 jours | 10 | Ø4 | Ø4 |
Loading...
Type | Déshydrateur | Application | En ligne | Méthode | Type à fibre creuse |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Flexible | Débit de sortie [distinction](l/min) | Jusqu'à 50 | Débit de sortie(l/min) | 40 |
Côté alimentation, type de connexion | Tuyau à simple effet | Matériau du corps principal | Résine | Température de l'air côté port d'entrée(°C) | 40 |
Pression d'air côté port d'entrée(MPa) | 0.85 | Côté sortie, types de raccordements | Tuyau à simple effet |
Vous vous trouvez sur la page de Sécheur compact, sécheur de fibre sèche, une seule unité, modèle flexible, le numéro d'article est le suivant: DMF040-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DMF040-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Côté alimentation, diamètre de tube de connexion
Sortie, diamètre du tuyau de raccordement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DMF040-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Côté alimentation, diamètre de tube de connexion | Sortie, diamètre du tuyau de raccordement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
526.21 € | 1 | 11 jours | 10 | Ø8 | Ø8 |