Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RVS4-M5
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | Avec clapet anti-retour | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Raccord droit du type à accouplement à simple pression | Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de pression de réglage(MPa) | 0.1~0.8 |
Mécanisme d'échappement | NA | Fonction contre-courant | Disponible | Côté alimentation, type de connexion | Autre |
Côté alimentation, diam. de connexion | M5 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Côté commande, types de connexions | Simple effet |
Côté commande, diamètre de connexion | φ4 | Jauge de pression | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteurs de pression - Droits, le numéro d'article est le suivant: RVS4-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RVS4-M5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles