Clapet anti-retour inversé compact avec accouplements à simple pression, série CHL-M54 (CHL-M54-B)

Clapet anti-retour inversé compact avec accouplements à simple pression, série CHL-M54 CHL-M54-B

Détails du produit:

Référence fabricant: CHL-M54-B

Marque: CKD

Prix: 19.25

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Entrée: Accouplement à simple effet

Sortie: Filetage mâle


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHL-M54-B

Référence pièce
CHL-M54-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entrée Sortie

19.25 €

1 6 jours Accouplement à simple effetFiletage mâle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Laiton (placage autocatalytique au nickel)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Pression de service maximale, pression de service minimale(MPa) 0.03::1 Section effective(mm2) 2.6
Section effective [classification](㎜2) 5 ou moins Pression de tarage(MPa) 0.03 Vis de montage nominale M5
Diamètre de tube applicable / diamètre de vis φ4 Limite de matériau Sans limites Résistant à la poussière et à l'huile NA

Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour inversé compact avec accouplements à simple pression, série CHL-M54, le numéro d'article est le suivant: CHL-M54-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHL-M54-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CHL-M54-A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Entrée Sortie

19.25 €

1 10 jours Filetage mâleAccouplement à simple effet

Assistance technique