Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CVPC4-01A |
CVPC4-01B |
CVPC4-M5A |
CVPC4-M5B |
CVPC4-M6A |
CVPC6-01A |
CVPC6-01B |
CVPC6-02A |
CVPC6-02B |
CVPC8-01A |
CVPC8-01B |
CVPC8-02A |
CVPC8-02B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Côté admission, type de port P | Côté sortie, type de port A | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (㎜2) | Types d'orifices de raccordement | Vis de montage nominale | Diamètre de tube applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.63 € 5.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | Accouplement à simple effet | 2.7 | 5 ou moins | R | 1/8 | 4 | |
7.63 € 5.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Accouplement à simple effet | Fileté | 2.7 | 5 ou moins | R | 1/8 | 4 | |
8.17 € | 1 | 5 jours | 10 | Fileté | Accouplement à simple effet | 2.6 | 5 ou moins | M | M5×0.8 | 4 | ||
8.14 € | 1 | 5 jours | 10 | Accouplement à simple effet | Fileté | 2.6 | 5 ou moins | M | M5×0.8 | 4 | ||
8.26 € | 1 | 10 jours | - | Fileté | Accouplement à simple effet | 2.7 | 5 ou moins | M | M6×1 | 4 | ||
8.47 € | 1 | 5 jours | - | Fileté | Accouplement à simple effet | 7.2 | Jusqu'à 10 | R | 1/8 | 6 | ||
7.78 € 5.45 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Accouplement à simple effet | Fileté | 7.2 | Jusqu'à 10 | R | 1/8 | 6 | ||
8.37 € 6.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | Accouplement à simple effet | 7.3 | Jusqu'à 10 | R | 1/4 | 6 | |
8.37 € 6.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Accouplement à simple effet | Fileté | 7.3 | Jusqu'à 10 | R | 1/4 | 6 | |
8.90 € 6.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | Accouplement à simple effet | 7.3 | Jusqu'à 10 | R | 1/8 | 8 | |
12.25 € 4.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Accouplement à simple effet | Fileté | 7.3 | Jusqu'à 10 | R | 1/8 | 8 | |
8.95 € 6.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Fileté | Accouplement à simple effet | 14.5 | Jusqu'à 15 | R | 1/4 | 8 | |
9.30 € 5.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Accouplement à simple effet | Fileté | 14.5 | Jusqu'à 15 | R | 1/4 | 8 |
Loading...
Type | Standard | Forme | Droit | Matériau du corps principal | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | NBR | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Sans traitement à l'huile | Application à huile de turbine |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté admission, type de port P
Côté sortie, type de port A
Section effective(mm2)
Section effective [classification](㎜2)
Types d'orifices de raccordement
Vis de montage nominale
Diamètre de tube applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles