Clapet anti-retour inversé, clapets anti-retour, raccord union droit, modèle résine

Clapet anti-retour inversé, clapets anti-retour, raccord union droit, modèle résine
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· It is possible to retain the pressure from the output side because only air input from one side flows.
· Resin type is low cost and light weight.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CVPU4-4
CVPU6-6
CVPU8-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSection effective
(mm2)
Section effective [classification]
(㎜2)
Diamètre de tube applicable
(φ)

11.11 €

4.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.95 ou moins4

8.03 €

1 5 jours 107.5Jusqu'à 106

9.04 €

1 5 jours -15.5Jusqu'à 208

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Raccord-union droit Matériau du corps principal PBT
Matériau du joint NBR Côté admission, type de port P Accouplement à simple effet Côté sortie, type de port A Accouplement à simple effet
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Sans traitement à l'huile Application à huile de turbine

Assistance technique