Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Couleur | Diamètre extérieur D (φ) | Hauteur L1 (mm) | Force des ressorts (N) | Course (mm) | Longueur totale B (mm) | Vis de connexion pour montage | Vis de sortie du vide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.19 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 2 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.14 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 2 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
23.39 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 2 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.77 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 2 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.77 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 2 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
27.53 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 2 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
31.19 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 3 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.14 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 3 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
23.39 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 3 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.77 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 3 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.77 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 3 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
27.53 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 3 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
31.19 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 4 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.14 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 4 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
23.39 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 4 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.77 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 4 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.77 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 4 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
27.53 € | 1 | 10 jours | - | Type à insérer | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 4 | 4 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
32.12 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
25.05 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
24.34 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
25.71 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
25.71 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
28.46 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10×1 | M10×1 | ||
32.84 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10×1 | M10×1 | ||
25.05 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10×1 | M10×1 | ||
24.32 € | 1 | 5 jours | - | Type encastré | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10×1 | M10×1 | ||
25.71 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10×1 | M10×1 | ||
25.71 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10×1 | M10×1 | ||
28.45 € | 1 | 10 jours | - | Type encastré | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10×1 | M10×1 | ||
35.62 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
27.82 € | 1 | 10 jours | 10 | Vis de tampon fixe | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
27.11 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
28.46 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
28.46 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
31.22 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
37.63 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 15 | 9 | 7.9~15.0 | 5.8 | 52 | M14×1 | M14×1 | ||
28.29 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 15 | 9 | 7.9~15.0 | 5.8 | 52 | M14×1 | M14×1 | ||
27.56 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 15 | 9 | 7.9~15.0 | 5.8 | 52 | M14×1 | M14×1 | ||
28.93 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 15 | 9 | 7.9~15.0 | 5.8 | 52 | M14×1 | M14×1 | ||
28.93 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 15 | 9 | 7.9~15.0 | 5.8 | 52 | M14×1 | M14×1 | ||
32.14 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 15 | 9 | 7.9~15.0 | 5.8 | 52 | M14×1 | M14×1 | ||
39.65 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 20 | 10 | 7.9~15.0 | 5.8 | 54 | M14×1 | M14×1 | ||
30.30 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 20 | 10 | 7.9~15.0 | 5.8 | 54 | M14×1 | M14×1 | ||
29.57 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 20 | 10 | 7.9~15.0 | 5.8 | 54 | M14×1 | M14×1 | ||
30.94 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 20 | 10 | 7.9~15.0 | 5.8 | 54 | M14×1 | M14×1 | ||
31.39 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 20 | 10 | 7.9~15.0 | 5.8 | 54 | M14×1 | M14×1 | ||
34.14 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 20 | 10 | 7.9~15.0 | 5.8 | 54 | M14×1 | M14×1 | ||
39.67 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
30.31 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
29.58 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
30.95 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
31.89 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
34.16 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
39.68 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
30.78 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
30.05 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
31.42 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
34.92 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
34.62 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 |
Loading...
Type à tampon | Standard / Jeu de supports | Type à tampon | Forme générale | Matériau | À base de caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Support de montage | Type ressort | Direction de sortie du vide | Haut | Vanne antichute | Aucun |
Filtre directement fixé | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Couleur
Diamètre extérieur D(φ)
Hauteur L1(mm)
Force des ressorts(N)
Course(mm)
Longueur totale B(mm)
Vis de connexion pour montage
Vis de sortie du vide
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles