Modèle de ventouse à vide standard VPF (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Modèle de ventouse à vide standard VPF
Thick and flat construction is ideal for general work, *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Containers of different shapes are available, including a general type suitable for flat work (hard enough not to flap around), a deep type suitable for round fruits (apples, etc.) and balls, and a small type suitable for small work and for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications where "copper based metals cannot be used" or "a reduction in ozone concentration" is required.
· Copper-based metal is not used for the metal parts. HNBR is used for the sealing rubber material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPF6RSE

Référence pièce
VPF6RSE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de montage Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Force des ressorts
(N)
Course
(mm)
Longueur totale B
(mm)
Vis de connexion pour montage Vis de sortie du vide

25.71 €

1 10 jours -Type encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carboneStandard / Diffusion de l'électricité statiqueNoir672.3~3.9332M10×1M10×1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Forme générale Matériau À base de caoutchouc
Support de montage Type ressort Direction de sortie du vide Haut Vanne antichute Aucun
Filtre directement fixé Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Modèle de ventouse à vide standard VPF, le numéro d'article est le suivant: VPF6RSE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPF6RSE.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VPF10RS
VPF10RSE
VPF10RU
VPF6RU
VPF8RF
VPF8RG
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de montage Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Force des ressorts
(N)
Course
(mm)
Longueur totale B
(mm)
Vis de connexion pour montage Vis de sortie du vide

28.46 €

1 10 jours -Vis de tampon fixe[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard[Blanc] Blanc1087.9~15.05.851M14×1M14×1

28.46 €

1 10 jours -Vis de tampon fixe[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carboneStandard / Diffusion de l'électricité statiqueNoir1087.9~15.05.851M14×1M14×1

31.22 €

1 10 jours -Vis de tampon fixeCaoutchouc uréthaneStandardBleu1087.9~15.05.851M14×1M14×1

28.46 €

1 10 jours -Type encastréCaoutchouc uréthaneStandardBleu672.3~3.9332M10×1M10×1

32.84 €

1 10 jours -Type encastréCaoutchouc fluoréStandardGris85.52.3~3.9330.5M10×1M10×1

25.05 €

1 10 jours -Type encastréNBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaireStandardGris85.52.3~3.9330.5M10×1M10×1

Assistance technique