Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPF30RF
Référence pièce
|
---|
VPF30RF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Couleur | Diamètre extérieur D (φ) | Hauteur L1 (mm) | Force des ressorts (N) | Course (mm) | Longueur totale B (mm) | Vis de connexion pour montage | Vis de sortie du vide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.68 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc fluoré | Standard | Gris | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 |
Loading...
Type à tampon | Standard / Jeu de supports | Type à tampon | Forme générale | Matériau | À base de caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Support de montage | Type ressort | Direction de sortie du vide | Haut | Vanne antichute | Aucun |
Filtre directement fixé | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle de ventouse à vide standard VPF, le numéro d'article est le suivant: VPF30RF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPF30RF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Couleur
Diamètre extérieur D(φ)
Hauteur L1(mm)
Force des ressorts(N)
Course(mm)
Longueur totale B(mm)
Vis de connexion pour montage
Vis de sortie du vide
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VPF10RS |
VPF10RSE |
VPF10RU |
VPF30RG |
VPF30RN |
VPF30RS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Méthode de montage | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Couleur | Diamètre extérieur D (φ) | Hauteur L1 (mm) | Force des ressorts (N) | Course (mm) | Longueur totale B (mm) | Vis de connexion pour montage | Vis de sortie du vide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
28.46 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carbone | Standard / Diffusion de l'électricité statique | Noir | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
31.22 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | Caoutchouc uréthane | Standard | Bleu | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14×1 | M14×1 | ||
30.78 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaire | Standard | Gris | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
30.05 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard | Noir | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 | ||
31.42 € | 1 | 10 jours | - | Vis de tampon fixe | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Standard | [Blanc] Blanc | 30 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14×1 | M14×1 |