Valve intégrée, pince à air avec ventouse à vide

Valve intégrée, pince à air avec ventouse à vide
  • Remise sur volume
Optimal for transporting small parts * This series is undergoing CAD data revision. This will be available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VTB-W-1RN
VTB-W-1RS
VTB-W-2RN
VTB-W-2RS
VTB-W-4RN
VTB-W-4RS
VTB-W-6RN
VTB-W-6RS
VTB-W-8RN
VTB-W-8RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Matériau du groupe de caoutchouc Diamètre extérieur D
(φ)
Longueur totale B
(mm)

39.54 €

1 12 jours Type à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile1171.4

39.54 €

1 5 jours Type à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone1171.4

39.56 €

1 12 jours Type à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile2170.4

40.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone2170.4

39.56 €

1 10 jours Type à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile4170.7

39.56 €

1 5 jours Type à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone4170.7

39.60 €

1 10 jours Type à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile6177.8

40.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone6177.8

39.56 €

1 10 jours Type encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile8176.3

40.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone8176.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard Type à tampon Forme générale Matériau À base de caoutchouc
Environnement de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Niveau de vide -80kPa
Couleur du corps principal Gris clair

Assistance technique