VPME, modèle compact standard avec ventouse à vide

VPME, modèle compact standard avec ventouse à vide
  • Remise sur volume
Small vacuum pad ideal for use in semiconductor manufacturing equipment, *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPME8RN

Référence pièce
VPME8RN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Petit Méthode de montage Type encastré
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc nitrile Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Noir Diamètre extérieur D(φ) 8 Hauteur L1(mm) 5.5
Support de montage Type fixe Longueur totale B(mm) 11.5 Direction de sortie du vide Haut
Vis de connexion pour montage M5×0.8 Vis de sortie du vide M5×0.8 Vanne antichute Aucun
Matériau pièces métalliques Spécifications standard

Vous vous trouvez sur la page de VPME, modèle compact standard avec ventouse à vide, le numéro d'article est le suivant: VPME8RN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPME8RN.

Assistance technique