Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VUS21A-4 |
VUS21A-6 |
VUS21A-8 |
VUS21PA-4 |
VUS21PA-6 |
VUS21PA-8 |
VUS21PW-4 |
VUS21PW-6 |
VUS21PW-8 |
VUS21W-4 |
VUS21W-6 |
VUS21W-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de sortie | Nombre de sorties | Hystérésis (%FS) | Diamètre du tube de raccordement | Output Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.53 € | 1 | 11 jours | NPN Open Collector / Analog | [2] 1 sortie d'interrupteur + 1 sortie analogique | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 4 | NPN Open Collector Output | ||
119.53 € | 1 | 6 jours | NPN Open Collector / Analog | [2] 1 sortie d'interrupteur + 1 sortie analogique | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 6 | NPN Open Collector Output | ||
119.56 € | 1 | 11 jours | NPN Open Collector / Analog | [2] 1 sortie d'interrupteur + 1 sortie analogique | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 8 | NPN Open Collector Output | ||
119.53 € | 1 | 11 jours | PNP Open Collector / Analog | [2] 1 sortie d'interrupteur + 1 sortie analogique | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 4 | PNP Open Collector Output | ||
119.53 € | 1 | 11 jours | PNP Open Collector / Analog | [2] 1 sortie d'interrupteur + 1 sortie analogique | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 6 | PNP Open Collector Output | ||
119.56 € | 1 | 11 jours | PNP Open Collector / Analog | [2] 1 sortie d'interrupteur + 1 sortie analogique | Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable | 8 | PNP Open Collector Output | ||
119.53 € | 1 | 11 jours | PNP Open Collector | [2] 2 | ±1 | 4 | - | ||
119.53 € | 1 | 11 jours | PNP Open Collector | [2] 2 | ±1 | 6 | - | ||
119.56 € | 1 | 11 jours | PNP Open Collector | [2] 2 | ±1 | 8 | - | ||
119.53 € | 1 | 11 jours | NPN Open Collector | [2] 2 | ±1 | 4 | - | ||
119.53 € | 1 | 11 jours | NPN Open Collector | [2] 2 | ±1 | 6 | - | ||
119.53 € | 1 | 11 jours | NPN Open Collector | [2] 2 | ±1 | 8 | - |
Loading...
Type | Pressure Sensor | Plage de pression de fonctionnement(kPa) | -100::0 | Capteur, structure du moniteur | Integrated |
---|---|---|---|---|---|
Sens de connexion du tuyau | Front | Type à port de tuyau | Single-Action Coupling | Résistance à la pression(kPa) | 200 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::50 | Plage d'humidité de fonctionnement(%) | 35::85 | Tension d'alimentation (CC)(V) | 12~24 ±10% Ripple(P-P)10% or less |
Lampe | Available | Indice de protection | IP40 |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de sortie
Nombre de sorties
Diamètre du tube de raccordement
Output Style
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles