Capteur de pression compact pour pression positive, type à tête de capteur à raccord fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEU11-4A
SEU11-4A-S3
SEU11-4S
SEU11-4S-S3
SEU11-6A-S3
SEU11-6S
SEU11-6S-S3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Metal parts material Output Style Nipple Connection Diameter

88.00 €

1 11 jours AnalogStandard SpecificationsAnalog Output4

88.97 €

1 12 jours AnalogCopper-based Metal Non-use SpecificationsAnalog Output4

88.97 €

1 12 jours NPN Open CollectorStandard SpecificationsNPN Open Collector Output4

89.95 €

1 12 jours NPN Open CollectorCopper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output4

88.97 €

1 12 jours AnalogCopper-based Metal Non-use SpecificationsAnalog Output6

88.97 €

1 6 jours NPN Open CollectorStandard SpecificationsNPN Open Collector Output6

89.96 €

1 12 jours NPN Open CollectorCopper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressure Sensor Head Pression nominale (max.) 1MPa Capteur, structure du moniteur Separate Type, Terminal Block Connection
Type à port de tuyau Mamelon Nombre de sorties 1 Matériau du corps principal Resin

Assistance technique