Référence fabricant: SEU11-4UA
Marque: NIHON PISCO
Prix: 91.97 €
Délai de livraison: 21 jours
Méthode de sortie: Analog
Metal parts material: Standard Specifications
Output Style: Analog Output
Connection tube type: 4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SEU11-4UA
Référence pièce
|
---|
SEU11-4UA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de sortie | Metal parts material | Output Style | Connection tube type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.97 € | 1 | 21 jours | Analog | Standard Specifications | Analog Output | 4 |
Loading...
Type | Pressure Sensor Head | Pression nominale (max.) | 1MPa | Capteur, structure du moniteur | Separate Type, Terminal Block Connection |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Single-Action Coupling | Nombre de sorties | 1 | Matériau du corps principal | Resin |
Vous vous trouvez sur la page de Petit capteur de pression pour pression positive, type à tête de capteur à raccord union, le numéro d'article est le suivant: SEU11-4UA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEU11-4UA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de sortie
Metal parts material
Output Style
Connection tube type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SEU11-4UA-S3 |
SEU11-4US |
SEU11-4US-S3 |
SEU11-6UA |
SEU11-6UA-S3 |
SEU11-6US |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de sortie | Metal parts material | Output Style | Connection tube type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.12 € | 1 | 12 jours | Analog | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | 4 | ||
92.97 € | 1 | 6 jours | NPN Open Collector | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | 4 | ||
105.12 € | 1 | 12 jours | NPN Open Collector | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | 4 | ||
91.97 € | 1 | 6 jours | Analog | Standard Specifications | Analog Output | 6 | ||
105.52 € | 1 | 12 jours | Analog | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | 6 | ||
92.97 € | 1 | 6 jours | NPN Open Collector | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | 6 |