Douilles série 15 à accouplement léger avec accouplement à simple pression, cloison droite

Douilles série 15 à accouplement léger avec accouplement à simple pression, cloison droite
  • En promotion
  • Remise sur volume
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 15 Series socket bulkhead straight with a one-touch coupling—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPS15M-8B
CPS15M-8W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur d'aspect

13.73 €

1 Disponible 5 jours Noir

12.63 €

6.57 €

1 Jour même

Stock

Gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 D.E. du tuyau (mm) D(mm) 8 Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2) 15

Assistance technique