Bouchon, série 15 à accouplement léger avec accouplements à simple pression, coude

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPP15L-6B
CPP15L-6W
CPP15L-8B
CPP15L-8W
CPP15L-10B
CPP15L-10W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau (mm) D
(mm)
Couleur d'aspect

2.51 €

1 Disponible 9 jours 6Noir

2.02 €

1 12 jours 6Gris clair

2.44 €

1 12 jours 8Noir

2.44 €

1 12 jours 8Gris clair

2.88 €

1 12 jours 10Noir

2.88 €

1 Disponible 10 jours 10Gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2) 15

Assistance technique