Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Avec accouplements à simple pression | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Eau / Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tuyau (mm) D(mm)
Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles