Douilles, série E3, E7 à fiche légère, modèle à vis droite

Douilles, série E3, E7 à fiche légère, modèle à vis droite
  • Remise sur volume
A coupling joint that can be used for easy attachment and removal. PISCO light coupling E3/E7 series plugs (straight screw type).
· Material: Brass.
· Connection type: Male screw type.
· Type: Standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPPE3-01
CPPE3-M5
CPPE7-01
CPPE7-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de connexion M Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)
(mm2)

2.01 €

1 Disponible 5 jours R1/83

1.95 €

1 Disponible 5 jours M5×0.83

2.21 €

1 Disponible 5 jours R1/87

2.18 €

1 Disponible 5 jours M5×0.87

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton Fluide applicable Eau / Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9

Assistance technique