Référence fabricant: CPPE3L-4
Marque: NIHON PISCO
Prix: 4.92 €
Délai de livraison: 5 jours
D.E. du tuyau (mm) D: 4 mm
Taille de connexion (zone en coupe transversale effective): 3 mm2
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CPPE3L-4
Référence pièce
|
---|
CPPE3L-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau (mm) D (mm) | Taille de connexion (zone en coupe transversale effective) (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 3 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Avec accouplements à simple pression | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Eau / Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchon, série E3, E7 à accouplements légers avec accouplements à simple pression, coude, le numéro d'article est le suivant: CPPE3L-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPPE3L-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du tuyau (mm) D(mm)
Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CPPE7L-6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du tuyau (mm) D (mm) | Taille de connexion (zone en coupe transversale effective) (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | 7 |