Raccord coudé en acier inoxydable - Fileté

Raccord coudé en acier inoxydable - Fileté
  • En promotion
  • Remise sur volume
A stainless steel elbow screw fitting from Kitz, a top-class Japanese company with experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Material: Stainless steel.
· For use with water or air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PL-6A
PL-8A
PL-10A
PL-15A
PL-20A
PL-25A
PL-32A
PL-40A
PL-65A
PL-80A
PLM-6A
PLM-8A
PLM-10A
PLM-15A
PLM-20A
PLM-25A
PLM-32A
PLM-40A
PLM-50A
PLZ-6A
PLZ-8A
PLZ-10A
PLZ-15A
PLZ-20A
PLZ-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Filetage nominal M1

5.18 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/8B (6A)

5.63 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/4B (8A)

7.27 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)

8.65 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/2B (15A)

9.71 €

4.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)

14.86 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)

22.39 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)

28.28 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)

60.95 €

25.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)

92.95 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)

8.73 €

1 Disponible 5 jours --1/8B (6A)

8.73 €

1 Disponible 5 jours --1/4B (8A)

8.93 €

1 8 jours --3/8B (10A)

11.02 €

1 Disponible 5 jours --1/2B (15A)

15.59 €

1 Disponible 5 jours --3/4B (20A)

21.54 €

1 Disponible 5 jours --1B (25A)

34.86 €

1 Disponible 5 jours --1 1/4B (32A)

36.69 €

1 Disponible 5 jours --1 1/2B (40A)

60.58 €

1 5 jours --2B (50A)

5.52 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/8B (6A)

7.47 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/4B (8A)

5.69 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/8B (10A)

8.84 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)

11.72 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)

14.46 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique