Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10DJUE-65A
Types de vanne | Vanne papillon | Matériau du corps principal | Fonte | Fluides utilisables | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 5K / 10K | Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie | 2 1/2B (65A) | Côté commande, bride de tuyau nominale | 2 1/2B (65A) |
Forme de la poignée | Levier | Plaque | N/A | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne papillon type 5K / 10K fer ductile DJ (SCS13A / EPDM) (levier), le numéro d'article est le suivant: 10DJUE-65A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10DJUE-65A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles