Vanne de régulation 10K, en fer ductile, à usage général, à bride

Vanne de régulation 10K, en fer ductile, à usage général, à bride
  • Remise sur volume
A globe valve that is manufactured from ductile iron

[Features]
· This ductile iron valve can be used as a high-pressure gas equipment valve.
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B 8270 Appendix 5-A and the standard specified by METI Public Notice No. 291 8/1/1975 (Revised: 3/24/1997 Notice No. 137) Article 4-7, Note 1. The material is regulated specifically for high-pressure gas facilities and pressure vessels, etc. These regulations differ to cast iron products, which are regulated by JIS G5502 Standard for Ductile Iron (FCD400-15, etc.).
· Cast iron products with the following chemical composition, mechanical properties, and micro structure-—as specified in the JIS and METI Notification for ductile iron castings (FCD-S)—make this product suitable for use in high-pressure gas equipment and pressure vessels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10SDBF-15A
10SDBF-20A
10SDBF-25A
10SDBF-32A
10SDBF-40A
10SDBF-50A
10SDBF-65A
10SDBF-80A
10SJBF-10A
10SJBF-15A
10SJBF-20A
10SJBF-25A
10SJBF-32A
10SJBF-40A
10SJBF-50A
10SJBF-65A
10SJBF-80A
10SPBF-15A
10SPBF-20A
10SPBF-25A
10SPBF-32A
10SPBF-40A
10SPBF-50A
10SPBOF-50A
10SPBOF-65A
10SPBOF-80A
10SPBOF-100A
10SPBOF-125A
10SPBOF-150A
10SPBOF-200A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube Forme de la poignée Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Diam. de la poignée D
(Ø)
Zysk Joint statique

93.82 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)[Poignée ronde] Poignée ronde---PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

94.44 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)[Poignée ronde] Poignée ronde---PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

113.64 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)[Poignée ronde] Poignée ronde---PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

149.86 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Poignée ronde] Poignée ronde---PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

221.42 €

1 Disponible 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[Poignée ronde] Poignée ronde---PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

292.85 €

1 Disponible 7 jours 2B (50A)2B (50A)[Poignée ronde] Poignée ronde---PTFE renforcé à la fibre de verreEN CW004A équiv.

485.20 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)[Poignée ronde] Poignée ronde---PTFE renforcé à la fibre de verrePlaque sans amiante

598.58 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)[Poignée ronde] Poignée ronde---PTFE renforcé à la fibre de verrePlaque sans amiante

73.31 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)[Poignée ronde] Poignée ronde---Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

85.06 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)[Poignée ronde] Poignée ronde---Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

93.70 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)[Poignée ronde] Poignée ronde---Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

136.77 €

1 7 jours 1B (25A)1B (25A)[Poignée ronde] Poignée ronde---Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

131.08 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Poignée ronde] Poignée ronde---Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

169.36 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[Poignée ronde] Poignée ronde---Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

297.11 €

1 Disponible 6 jours 2B (50A)2B (50A)[Poignée ronde] Poignée ronde---Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

554.75 €

1 Disponible 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)[Poignée ronde] Poignée ronde---Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

532.34 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)[Poignée ronde] Poignée ronde---Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque de graphite expansé contenant un feuillard en acier inoxydable

121.62 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)[Poignée ronde] Poignée ronde10812580Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

102.94 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)[Poignée ronde] Poignée ronde11712580Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

124.17 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)[Poignée ronde] Poignée ronde127145100Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

180.26 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Poignée ronde] Poignée ronde140162115Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

205.87 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[Poignée ronde] Poignée ronde165180115Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

270.35 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)[Poignée ronde] Poignée ronde203198135Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)EN CW004A équiv.

471.72 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)[Poignée ronde] Poignée ronde203302200Acier inoxydable (EN 1.4000 équiv.)Plaque sans amiante

634.12 €

1 Disponible 7 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)[Poignée ronde] Poignée ronde216317225Ductile, moulage grisPlaque sans amiante

792.85 €

1 Disponible 8 jours 3B (80A)3B (80A)[Poignée ronde] Poignée ronde241356250Ductile, moulage grisPlaque sans amiante

974.84 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)[Poignée ronde] Poignée ronde292377250Ductile, moulage grisPlaque sans amiante

2,225.70 €

1 8 jours 5B (125A)5B (125A)[Poignée ronde] Poignée ronde356460300Ductile, moulage grisPlaque sans amiante

2,085.21 €

1 8 jours 6B (150A)6B (150A)[Poignée ronde] Coup de bélier406524350Ductile, moulage grisPlaque sans amiante

3,321.33 €

1 8 jours 8B (200A)8B (200A)[Poignée ronde] Coup de bélier495585400Ductile, moulage grisPlaque sans amiante

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, type de connexion Bride de tuyau
Garniture du corps NA Type à robinet à soupape Standard Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique