Vanne d'arrêt, à bride, type 20K, à usage général, en fer ductile

Vanne d'arrêt, à bride, type 20K, à usage général, en fer ductile
This is a general-purpose 20K gate valve made from ductile iron

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20SLBO-65A
20SLBO-80A
20SLBO-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Diamètre de poignée D
(φ)

911.67 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)241450200

1,166.03 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)283520250

1,573.69 €

1 9 jours 4B (100A)4B (100A)305595250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Ductile, moulage gris Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur
Pression nominale 20K Type de soupape de coulée Type de filetage extérieur Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau
Côté commande, types de connexions Bride de tuyau Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps principal N/A
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique