Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10FCT-10A |
10FCT-15A |
10FCT-20A |
10FCT-25A |
10FCT-32A |
10FCT-40A |
10FCT-50A |
10FCT-65A |
10FCT-80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.76 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
86.24 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
111.73 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
93.65 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
129.71 € | 1 | 5 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
163.66 € | 1 | 5 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
205.10 € | 1 | 5 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
413.51 € | 1 | 5 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
538.16 € | 1 | 5 jours | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN-JL 1030 équiv. | Fluide applicable | Eau / Huile / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 10K | Type à clapet à bille | Alésage complet | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Levier | Garniture du corps | NA |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles