Vanne à pédale à usage général en bronze, filetée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FT-20A
FT-25A
FT-32A
FT-40A
FT-50A
FT-65A
FT-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Côté commande, filetages nominaux de tuyau

24.74 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

35.06 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)

46.39 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

60.15 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

83.18 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

105.19 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

139.75 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Bronze
Fluides utilisables Eau Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions G
Garniture du corps principal N/A Méthode de fonctionnement N/A

Assistance technique