Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSGV-8A |
BSGV-10A |
BSGV-15A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € 7.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
34.75 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
41.04 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Laiton | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Pression nominale | 20K | Côté alimentation, type de connexion | filetage interne conique | Côté commande, type de connexion | Filetage femelle parallèle |
Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps | NA | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles