Vanne à boisseau sphérique, type 10K, à usage général, en laiton, filetage mâle conique × filetage mâle conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRO-6A
TRO-10A
TRO-15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

33.66 €

1 5 jours 1/8B (6A)1/8B (6A)

33.66 €

1 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

46.19 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage standard Côté alimentation, type de connexion R
Côté commande, type de connexion R Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique