Vanne à boisseau sphérique, type 10K, à usage général, en laiton, filetage mâle conique × filetage mâle parallèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S1-15A
S1-20A
S2-15A
S2-20A
S3-20A
S4-15A
S5-15A
S5-20A
S8-15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du corps principal Matériau du corps Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Forme de la poignée Matériau de poignée

33.63 €

1 6 jours Droit[Laiton] EN CW617N équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)[Poignée en T] Poignée en TPolyacétal

37.88 €

1 8 jours Droit[Laiton] EN CW617N équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)[Poignée en T] Poignée en TPolyacétal

35.59 €

1 8 jours Droit-1/2B (15A)1/2B (15A)[Poignée en T] Poignée en TPolyacétal

41.02 €

1 8 jours Droit-3/4B (20A)3/4B (20A)[Poignée en T] Poignée en TPolyacétal

32.91 €

1 7 jours Droit[Laiton] EN CW617N équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)[Poignée en T] Poignée longue en TPolyacétal

29.97 €

1 8 jours Droit-1/2B (15A)1/2B (15A)[Poignée en T] Poignée longue en TPolyacétal

37.47 €

1 8 jours Angle-1/2B (15A)1/2B (15A)[Poignée en T] Poignée en TPolyacétal

42.97 €

1 8 jours Angle-3/4B (20A)3/4B (20A)[Poignée en T] Poignée en TPolyacétal

40.94 €

1 8 jours Droit-1/2B (15A)1/2B (15A)[Poignée en T] Poignée en TZinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit
Côté alimentation, type de connexion R Côté commande, type de connexion G Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::100 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique