Vanne à boisseau sphérique, à vis, type 400, à usage général, en laiton

Vanne à boisseau sphérique, à vis, type 400, à usage général, en laiton
  • En promotion
A brass, threaded, general-purpose 400 type ball valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: brass
· Shape: straight
· Working fluid: water, oil, gas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TO-8A
TO-10A
TO-15A
TO-20A
TO-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

50.02 €

1 8 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

47.39 €

1 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

38.47 €

19.62 €

1 Jour même

Stock

1/2B (15A)1/2B (15A)

64.25 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

89.20 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Huile / Gaz
Pression nominale Type 400 Type à clapet à bille Alésage standard Côté alimentation, type de connexion R
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique