Crépine en Y, à vis, type 10K, à usage général, en fer ductile

Crépine en Y, à vis, type 10K, à usage général, en fer ductile
  • Remise sur volume
Y-shaped ductile iron strainer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10FDY-10A
10FDY-15A
10FDY-20A
10FDY-25A
10FDY-32A
10FDY-40A
10FDY-50A
10FDY-65A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

32.80 €

1 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

35.78 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

38.66 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

55.76 €

1 Disponible 6 jours 1B (25A)1B (25A)

78.42 €

1 Disponible 6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

95.97 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

112.05 €

1 Disponible 6 jours 2B (50A)2B (50A)

281.31 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz Forme Type Y Pression nominale 10K
Matériau du corps Fer ductile Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 1.4 Grille Plaque en acier inoxydable à perforations étalées sur 60°

Assistance technique