Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPE038-20-L2
Référence pièce
|
---|
TPE038-20-L2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Liquide applicable / usage | Utilisation du service de découpe | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Propriétés | Matériau de flexible | Raccords métalliques de montage | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Type | Longueur standard (m) | D.I. D.E.X (mm) | Flexible compatible avec attache meulée | Unité de garniture d'attache meulée (pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.40 € | 1 | 8 jours | 10 | Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) | Disponible | 38 | 48.4 | Prévention contre l'électricité statique / Résistance à la pression / Transparence / Conservation de la forme / Vide / Autres propriétés | [Chlorure de vinyle] Chlorure de vinyle | NA | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence naturelle | 120 | -10~50 | -0.1~0.15 | Flexible en résine | 2 | 38×48.4 | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Toyo Top E, le numéro d'article est le suivant: TPE038-20-L2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPE038-20-L2.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Matériau de flexible
Couleur
Flexible compatible avec attache meulée
Unité de garniture d'attache meulée(pièce)
Type
Liquide applicable / usage
Utilisation du service de découpe
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Raccords métalliques de montage
Rayon de pliage minimum(mm)
Type
Longueur standard(m)
D.I. D.E.X(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TPE032-20-L11 |
TPE032-20-L12 |
TPE032-20-L13 |
TPE038-20-L3 |
TPE038-20-L4 |
TPE038-20-L5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Liquide applicable / usage | Utilisation du service de découpe | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Propriétés | Matériau de flexible | Raccords métalliques de montage | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Type | Longueur standard (m) | D.I. D.E.X (mm) | Flexible compatible avec attache meulée | Unité de garniture d'attache meulée (pièce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.01 € | 1 | 8 jours | 10 | Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) | Disponible | 32 | 41.6 | Résistance à la pression / Prévention contre l'électricité statique / Autres propriétés / Transparence / Vide / Conservation de la forme | [Chlorure de vinyle] Chlorure de vinyle | NA | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence naturelle | 100 | -10~50 | -0.1~0.15 | Flexible en résine | 11 | 32×41.6 | - | - | ||
216.01 € | 1 | 8 jours | 10 | Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) | Disponible | 32 | 41.6 | Résistance à la pression / Prévention contre l'électricité statique / Autres propriétés / Transparence / Vide / Conservation de la forme | [Chlorure de vinyle] Chlorure de vinyle | NA | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence naturelle | 100 | -10~50 | -0.1~0.15 | Flexible en résine | 12 | 32×41.6 | - | - | ||
234.02 € | 1 | 8 jours | 10 | Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) | Disponible | 32 | 41.6 | Résistance à la pression / Prévention contre l'électricité statique / Autres propriétés / Transparence / Vide / Conservation de la forme | [Chlorure de vinyle] Chlorure de vinyle | NA | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence naturelle | 100 | -10~50 | -0.1~0.15 | Flexible en résine | 13 | 32×41.6 | - | - | ||
99.60 € | 1 | 8 jours | 10 | Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) | Disponible | 38 | 48.4 | Résistance à la pression / Prévention contre l'électricité statique / Autres propriétés / Transparence / Vide / Conservation de la forme | [Chlorure de vinyle] Chlorure de vinyle | NA | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence naturelle | 120 | -10~50 | -0.1~0.15 | Flexible en résine | 3 | 38×48.4 | - | - | ||
132.80 € | 1 | 8 jours | 10 | Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) | Disponible | 38 | 48.4 | Résistance à la pression / Prévention contre l'électricité statique / Autres propriétés / Transparence / Vide / Conservation de la forme | [Chlorure de vinyle] Chlorure de vinyle | NA | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence naturelle | 120 | -10~50 | -0.1~0.15 | Flexible en résine | 4 | 38×48.4 | - | - | ||
115.97 € | 1 | 8 jours | 10 | Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) | Disponible | 38 | 48.4 | Résistance à la pression / Prévention contre l'électricité statique / Autres propriétés / Transparence / Vide / Conservation de la forme | [Chlorure de vinyle] Chlorure de vinyle | NA | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence naturelle | 120 | -10~50 | -0.1~0.15 | Flexible en résine | 5 | 38×48.4 | - | - |