Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7030A
Référence pièce
|
---|
7030A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la bague de roulement | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | matériel du bouclier et de la forme | Précision (JIS) | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Largeur (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Spécifications / environnement | Matériau de l'élément de roulement | Combinaison de roulements à billes à contact oblique | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Signe de jeu | Précharge | Angle de contact (Degrés) | Symbole du porte-outils | Symbole de forme de la bague de roulement | Symbole de joint, blindage | Symbole du taux de précision | Symbole de l'angle de contact | Symbole de combinaison | Repère de précharge | Code de configuration spéciale | Symbole de type de roulement | Symbole du type | Symbole de matériau | Entretoise, symbole de manchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455.88 € | 1 | 7 jours | 10 | Roulement à contact oblique (une seule rangée) | [Acier] Acier | Type ouvert | Qualité 0 | 150 | 225 | 35 | 137000 | 2400 | Standard | [Acier] Acier | Rangée simple | Retrait Momi | 154000 | CN (standard) | Précharge normale | 30 | NA | NA | NA | NA | A | NA | NA | NA | NA | NA | - | - |
Loading...
Type de bague externe | Plat | Direction de la charge | Radial | Bague externe | Avec bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Norme de taille | Système métrique |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / NSK, le numéro d'article est le suivant: 7030A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7030A.
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Matériau de l'élément de roulement
Symbole de matériau
Entretoise, symbole de manchon
Type
Forme de la bague de roulement
matériel du bouclier et de la forme
Précision (JIS)
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(φ)
Largeur(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Spécifications / environnement
Combinaison de roulements à billes à contact oblique
Type à support
Signe de jeu
Précharge
Angle de contact(Degrés)
Symbole du porte-outils
Symbole de forme de la bague de roulement
Symbole de joint, blindage
Symbole du taux de précision
Symbole de l'angle de contact
Symbole de combinaison
Repère de précharge
Code de configuration spéciale
Symbole de type de roulement
Symbole du type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
5203 |
5204 |
5205 |
7030B |
7032A |
7032AP5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de la bague de roulement | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | matériel du bouclier et de la forme | Précision (JIS) | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Largeur (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Spécifications / environnement | Matériau de l'élément de roulement | Combinaison de roulements à billes à contact oblique | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Signe de jeu | Précharge | Angle de contact (Degrés) | Symbole du porte-outils | Symbole de forme de la bague de roulement | Symbole de joint, blindage | Symbole du taux de précision | Symbole de l'angle de contact | Symbole de combinaison | Repère de précharge | Code de configuration spéciale | Symbole de type de roulement | Symbole du type | Symbole de matériau | Entretoise, symbole de manchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille à contact oblique (double rangée) | [Acier] Acier | Type ouvert | Qualité 0 | 17 | 40 | 17.5 | 14600 | 11000 | Standard | [Acier] Acier | Rangée simple | Perforation | 9050 | NA | NA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille à contact oblique (double rangée) | [Acier] Acier | Type ouvert | Qualité 0 | 20 | 47 | 20.6 | 19600 | 10000 | Standard | [Acier] Acier | Rangée simple | Perforation | 12400 | NA | NA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille à contact oblique (double rangée) | [Acier] Acier | Type ouvert | Qualité 0 | 25 | 52 | 20.6 | 21300 | 8500 | Standard | [Acier] Acier | Rangée simple | Perforation | 14700 | NA | NA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
483.94 € | 1 | 7 jours | 10 | Roulement à contact oblique (une seule rangée) | [Acier] Acier | Type ouvert | Qualité 0 | 150 | 225 | 35 | 137000 | - | Standard / Pour vitesse élevée | [Acier] Acier | - | Formage en résine | - | NA | NA | 40 | NA | NA | NA | NA | B | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
501.42 € | 20 | 8 jours | 10 | Roulement à contact oblique (une seule rangée) | [Acier] Acier | Type ouvert | Qualité 0 | 160 | 240 | 38 | 155000 | 2200 | Standard | [Acier] Acier | Rangée simple | Retrait Momi | 176000 | CN (standard) | Précharge normale | 30 | NA | NA | NA | NA | A | NA | NA | NA | NA | NA | - | - | ||
1,833.30 € | 1 | 7 jours | 10 | Roulement à contact oblique (une seule rangée) | [Acier] Acier | Type ouvert | Qualité 5 | 160 | 240 | 38 | 155000 | - | Standard / Pour vitesse élevée | [Acier] Acier | - | Formage en résine | - | NA | NA | 30 | NA | NA | NA | P5 | A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |