Roulements à billes à contact oblique / NSK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements à billes à contact oblique / NSK
  • Remise sur volume
Because a straight line connecting the contact points between the ball and the inner and outer rings has a certain angle, it can bear a radial load and an axial load in one direction. Products on this page: 5000 series, 7000 series
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7008CTYNP4 G

Référence pièce
7008CTYNP4 G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de roulement Matériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Précision (JIS) Diamètre intérieur
(φ)
Diamètre extérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Spécifications / environnement Matériau de l'élément de roulement Combinaison de roulements à billes à contact oblique Type à support Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Signe de jeu Précharge Angle de contact
(Degrés)
Symbole du porte-outils Symbole de forme de la bague de roulement Symbole de joint, blindage Symbole du taux de précision Symbole de l'angle de contact Symbole de combinaison Repère de précharge Code de configuration spéciale Symbole de type de roulement Symbole du type Symbole de matériau Entretoise, symbole de manchon

65.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Roulement à contact oblique (une seule rangée)[Acier] AcierType ouvertQualité 44068152060015000Standard[Acier] AcierRangée simpleFormage en résine15900CN (standard)Précharge normale15TYNNANAP4CNANANANANAG-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de bague externe Plat Direction de la charge Radial Bague externe Avec bague externe
Norme de taille Système métrique

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / NSK, le numéro d'article est le suivant: 7008CTYNP4 G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7008CTYNP4 G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
5203
5204
5205
7008CTYNP5
7008CTYNSULP4
7009A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de roulement Matériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Précision (JIS) Diamètre intérieur
(φ)
Diamètre extérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Spécifications / environnement Matériau de l'élément de roulement Combinaison de roulements à billes à contact oblique Type à support Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Signe de jeu Précharge Angle de contact
(Degrés)
Symbole du porte-outils Symbole de forme de la bague de roulement Symbole de joint, blindage Symbole du taux de précision Symbole de l'angle de contact Symbole de combinaison Repère de précharge Code de configuration spéciale Symbole de type de roulement Symbole du type Symbole de matériau Entretoise, symbole de manchon

21.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bille à contact oblique (double rangée)[Acier] AcierType ouvertQualité 0174017.51460011000Standard[Acier] AcierRangée simplePerforation9050NANA40------------

24.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bille à contact oblique (double rangée)[Acier] AcierType ouvertQualité 0204720.61960010000Standard[Acier] AcierRangée simplePerforation12400NANA40------------

29.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bille à contact oblique (double rangée)[Acier] AcierType ouvertQualité 0255220.6213008500Standard[Acier] AcierRangée simplePerforation14700NANA40------------

47.28 €

1 5 jours 10Roulement à contact oblique (une seule rangée)[Acier] AcierType ouvertQualité 54068152060015000Standard[Acier] AcierRangée simpleFormage en résine15900CN (standard)Précharge normale15TYNNANAP5CNANANANANA--

69.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Roulement à contact oblique (une seule rangée)[Acier] AcierType ouvertQualité 44068152060015000Standard[Acier] AcierRangée simpleFormage en résine15900CN (standard)Précharge légère15TYNNANAP4CSULNANANA--

30.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Roulement à contact oblique (une seule rangée)[Acier] AcierType ouvertQualité 0457516231009500Standard[Acier] AcierRangée simpleRetrait Momi18700CN (standard)Précharge normale30NANANANAANANANANANA--

Assistance technique