Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NU414M
Référence pièce
|
---|
NU414M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la bague de course circulaire | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Type à bague externe | Type de système de retenue | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Signe de jeu | Précision (Classe) | Type de bague de roulement | Symbole acoustique | Format | Symbole du porte-outils | Symbole de forme de la bague de roulement | Symbole de joint, blindage | Symbole du taux de précision | Symbole de combinaison | Code de configuration spéciale | Symboles de taux de lubrification | Couleur du porte-outils | Spécification de couple faible | Symbole interne | Entretoise, symbole de manchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.83 € | 1 | 7 jours | 10 | Rouleau cylindrique | 70 | 180 | 42 | Rangée simple | Plat | Retrait Momi | - | 228000 | - | NA | NA | Type NU | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Bague externe | Avec bague externe | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Qualité 0 | Normes de taille | Système métrique | Spécifications | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Symbole de l'angle de contact | NA | Symbole de matériau | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à rouleaux cylindrique, le numéro d'article est le suivant: NU414M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NU414M.
Configurer
Propriétés de base
Format
Symbole de combinaison
Entretoise, symbole de manchon
Type
Forme de la bague de course circulaire
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Largeur(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Type à bague externe
Type de système de retenue
Signe de jeu
Précision(Classe)
Type de bague de roulement
Symbole acoustique
Symbole du porte-outils
Symbole de forme de la bague de roulement
Symbole de joint, blindage
Symbole du taux de précision
Code de configuration spéciale
Symboles de taux de lubrification
Couleur du porte-outils
Spécification de couple faible
Symbole interne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FCB-20 |
FCB-25 |
FCB-30 |
NU414MC4 |
NU414W |
NU415M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de la bague de course circulaire | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Type à bague externe | Type de système de retenue | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Signe de jeu | Précision (Classe) | Type de bague de roulement | Symbole acoustique | Format | Symbole du porte-outils | Symbole de forme de la bague de roulement | Symbole de joint, blindage | Symbole du taux de précision | Symbole de combinaison | Code de configuration spéciale | Symboles de taux de lubrification | Couleur du porte-outils | Spécification de couple faible | Symbole interne | Entretoise, symbole de manchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rouleau cylindrique | 20 | 26 | 26 | Rangée simple | Plat | Perforation | - | 5100 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
15.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rouleau cylindrique | 25 | 32 | 30 | Rangée simple | Plat | Perforation | - | 6850 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
17.96 € | 1 | 5 jours | 10 | Rouleau cylindrique | 30 | 37 | 30 | Rangée simple | Plat | Perforation | - | 7000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
216.83 € | 1 | 7 jours | 10 | Rouleau cylindrique | 70 | 180 | 42 | Rangée simple | Plat | Retrait Momi | - | 228000 | - | C4 | NA | Type NU | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
183.94 € | 1 | 15 jours | 10 | Rouleau cylindrique | 70 | 180 | 42 | Rangée simple | Plat | Perforation | 2880 | 228000 | 236000 | NA | Classe 0 | Type NU | NA | - | W | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
249.84 € | 1 | 7 jours | 10 | Rouleau cylindrique | 75 | 190 | 45 | Rangée simple | Plat | Retrait Momi | - | 262000 | - | NA | NA | Type NU | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - |