Palier à rouleaux cylindrique (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Palier à rouleaux cylindrique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cylindrical roller bearings are suitable for applications involving high-speed rotation because the friction between the rolling elements and the shoulder of the track wheel is small.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N317MCE

Référence pièce
N317MCE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de course circulaire Diamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Largeur
(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Type à bague externe Type de système de retenue Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Signe de jeu Précision
(Classe)
Type de bague de roulement Symbole acoustique Format Symbole du porte-outils Symbole de forme de la bague de roulement Symbole de joint, blindage Symbole du taux de précision Symbole de combinaison Code de configuration spéciale Symboles de taux de lubrification Couleur du porte-outils Spécification de couple faible Symbole interne Entretoise, symbole de manchon

289.30 €

1 7 jours 10Rouleau cylindrique8518041Rangée simplePlatRetrait Momi-212000-NANAType NNA-MNANANA-NANANANANA-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Bague externe Avec bague externe Matériau de la bague interne/externe Acier
Précision (JIS) Qualité 0 Normes de taille Système métrique Spécifications Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier Symbole de l'angle de contact NA Symbole de matériau NA

Vous vous trouvez sur la page de Palier à rouleaux cylindrique, le numéro d'article est le suivant: N317MCE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N317MCE.

Variantes de ce produit

Référence pièce
N206W
N207W
N208W
N317W
N317WC3
N318W
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de course circulaire Diamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Largeur
(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Type à bague externe Type de système de retenue Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Signe de jeu Précision
(Classe)
Type de bague de roulement Symbole acoustique Format Symbole du porte-outils Symbole de forme de la bague de roulement Symbole de joint, blindage Symbole du taux de précision Symbole de combinaison Code de configuration spéciale Symboles de taux de lubrification Couleur du porte-outils Spécification de couple faible Symbole interne Entretoise, symbole de manchon

31.75 €

1 15 jours 10Rouleau cylindrique306216Rangée simplePlatPerforation110002490023300NANAType NNA-WNANANA-NANANANANA-

37.83 €

1 10 jours 10Rouleau cylindrique357217Rangée simplePlatPerforation95003550034000NANAType NNA-WNANANA-NANANANANA-

43.20 €

1 15 jours 10Rouleau cylindrique408018Rangée simplePlatPerforation85004350043000NANAType NNA-WNANANA-NANANANANA-

186.51 €

1 15 jours 10Rouleau cylindrique8518041Rangée simplePlatPerforation2720225000247000NAClasse 0Type NNA-WNANANA-NANANANANA-

192.92 €

1 8 jours 10Rouleau cylindrique8518041Rangée simplePlatPerforation2720225000247000C3Classe 0Type NNA-WNANANA-NANANANANA-

232.37 €

1 15 jours 10Rouleau cylindrique9019043Rangée simplePlatPerforation2560240000265000NAClasse 0Type NNA-WNANANA-NANANANANA-

Assistance technique