Roulement à rouleaux coniques (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulement à rouleaux coniques
  • Remise sur volume
Designed so the conical vertex of the raceway surfaces of the inner and outer rings and rollers converge at one point on the centerline of the bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HR30314DJ

Référence pièce
HR30314DJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de course circulaire Diamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Largeur
(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Type à bague externe Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Signe de jeu Précision
(Classe)
Type de bague de roulement Symbole acoustique Format Symbole de joint, blindage Symbole du taux de précision Symbole de l'angle de contact Symbole de combinaison Symboles de taux de lubrification Couleur du porte-outils Spécification de couple faible Symbole interne Entretoise, symbole de manchon

132.21 €

1 7 jours 10Rouleau conique7015038Rangée simplePlat-192000-NA---Pente étagée-NADNA---JNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Bague externe Avec bague externe Matériau de la bague interne/externe Acier
Précision (JIS) Qualité 0 Normes de taille Système métrique Spécifications Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier Type de système de retenue Perforation Symbole du porte-outils NA
Symbole de forme de la bague de roulement NA Code de configuration spéciale NA Symbole de matériau NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux coniques, le numéro d'article est le suivant: HR30314DJ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HR30314DJ.

Variantes de ce produit

Référence pièce
30232
30234
30236
HR30315DJ
HR30316J
HR30317DJ
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la bague de course circulaire Diamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Largeur
(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Type à bague externe Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Signe de jeu Précision
(Classe)
Type de bague de roulement Symbole acoustique Format Symbole de joint, blindage Symbole du taux de précision Symbole de l'angle de contact Symbole de combinaison Symboles de taux de lubrification Couleur du porte-outils Spécification de couple faible Symbole interne Entretoise, symbole de manchon

644.21 €

1 8 jours 10Rouleau cylindrique16029052Rangée simplePlat-470000-NANANANA-NANANA-NANANANA-

759.24 €

1 8 jours 10Rouleau cylindrique17031057Rangée simplePlat-525000-NANANANA-NANANA-NANANANA-

853.32 €

1 8 jours 10Rouleau cylindrique18032057Rangée simplePlat-520000-NANANANA-NANANA-NANANANA-

120.97 €

1 15 jours 10Rouleau conique7516040Rangée simplePlat-211000-NA---Pente étagée-NADNA---JNA

156.33 €

1 10 jours 10Rouleau conique8017042.5Rangée simplePlat-276000-NA---Standard-NANANA---JNA

257.81 €

1 10 jours 10Rouleau conique8518044.5Rangée simplePlat-261000-NA---Pente étagée-NADNA---JNA

Assistance technique