Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HR32034XJ
Référence pièce
|
---|
HR32034XJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la bague de course circulaire | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Type à bague externe | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Signe de jeu | Précision (Classe) | Type de bague de roulement | Symbole acoustique | Format | Symbole de joint, blindage | Symbole du taux de précision | Symbole de l'angle de contact | Symbole de combinaison | Symboles de taux de lubrification | Couleur du porte-outils | Spécification de couple faible | Symbole interne | Entretoise, symbole de manchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456.94 € | 1 | 8 jours | 10 | Rouleau conique | 170 | 260 | 57 | Rangée simple | Plat | - | 505000 | - | NA | - | - | - | Standard | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Bague externe | Avec bague externe | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Qualité 0 | Normes de taille | Système métrique | Spécifications | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type de système de retenue | Perforation | Symbole du porte-outils | NA |
Symbole de forme de la bague de roulement | NA | Code de configuration spéciale | NA | Symbole de matériau | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux coniques, le numéro d'article est le suivant: HR32034XJ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HR32034XJ.
Configurer
Propriétés de base
Précision(Classe)
Type de bague de roulement
Symbole acoustique
Symbole de joint, blindage
Symboles de taux de lubrification
Couleur du porte-outils
Spécification de couple faible
Type
Forme de la bague de course circulaire
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Largeur(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Type à bague externe
Signe de jeu
Format
Symbole du taux de précision
Symbole de l'angle de contact
Symbole de combinaison
Symbole interne
Entretoise, symbole de manchon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
30232 |
30234 |
30236 |
HR32034XJP5 |
HR32036XJ |
HR32036XJP5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de la bague de course circulaire | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Type à bague externe | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Signe de jeu | Précision (Classe) | Type de bague de roulement | Symbole acoustique | Format | Symbole de joint, blindage | Symbole du taux de précision | Symbole de l'angle de contact | Symbole de combinaison | Symboles de taux de lubrification | Couleur du porte-outils | Spécification de couple faible | Symbole interne | Entretoise, symbole de manchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644.21 € | 1 | 8 jours | 10 | Rouleau cylindrique | 160 | 290 | 52 | Rangée simple | Plat | - | 470000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
759.24 € | 1 | 8 jours | 10 | Rouleau cylindrique | 170 | 310 | 57 | Rangée simple | Plat | - | 525000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
853.32 € | 1 | 8 jours | 10 | Rouleau cylindrique | 180 | 320 | 57 | Rangée simple | Plat | - | 520000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,947.73 € | 1 | 7 jours | 10 | Rouleau conique | 170 | 260 | 57 | Rangée simple | Plat | - | 505000 | - | NA | - | - | - | Standard | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | ||
731.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Rouleau conique | 180 | 280 | 64 | Rangée simple | Plat | - | 640000 | - | NA | - | - | - | Standard | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | |
2,305.71 € | 1 | 7 jours | 10 | Rouleau conique | 180 | 280 | 64 | Rangée simple | Plat | - | 64000 | - | NA | - | - | - | Standard | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA |