Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6310DDU
Référence pièce
|
---|
6310DDU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | matériel du bouclier et de la forme | Type de bague externe | Précision (JIS) | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Largeur (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Matériau de l'élément de roulement | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Signe de jeu | Précision (Classe) | Symbole acoustique | Bague de retenue | Type de graisse | Symbole du porte-outils | Symbole de forme de la bague de roulement | Symbole de joint, blindage | Symbole du taux de précision | Symbole de l'angle de contact | Symbole de combinaison | Code de configuration spéciale | Spécification de couple faible | Symbole interne | Symbole Rubugado | Symbole de matériau | Symbol e de couple | Entretoise, symbole de manchon | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | Qualité 0 | 50 | 110 | 27 | 62000 | 4300 | [Acier] Acier | Perforation | 38500 | CN (standard) | Classe 0 | NA | - | - | NA | NA | DDU | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Spécifications / environnement | Standard | Direction de la charge | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Bague externe | Avec bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes / une rangée / couverture au choix / bague extérieure au choix / matériau au choix / tolérance au choix / NSK, le numéro d'article est le suivant: 6310DDU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6310DDU.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Matériau de l'élément de roulement
Bague de retenue
Type de graisse
Symbole de l'angle de contact
Type
matériel du bouclier et de la forme
Type de bague externe
Précision (JIS)
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(φ)
Largeur(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Type à support
Signe de jeu
Précision(Classe)
Symbole acoustique
Symbole du porte-outils
Symbole de forme de la bague de roulement
Symbole de joint, blindage
Symbole du taux de précision
Symbole de combinaison
Code de configuration spéciale
Spécification de couple faible
Symbole interne
Symbole Rubugado
Symbole de matériau
Symbol e de couple
Entretoise, symbole de manchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
16034M |
16038M |
16040M |
6310MC3 |
6310NR |
6310VV |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | matériel du bouclier et de la forme | Type de bague externe | Précision (JIS) | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Largeur (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Matériau de l'élément de roulement | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Signe de jeu | Précision (Classe) | Symbole acoustique | Bague de retenue | Type de graisse | Symbole du porte-outils | Symbole de forme de la bague de roulement | Symbole de joint, blindage | Symbole du taux de précision | Symbole de l'angle de contact | Symbole de combinaison | Code de configuration spéciale | Spécification de couple faible | Symbole interne | Symbole Rubugado | Symbole de matériau | Symbol e de couple | Entretoise, symbole de manchon | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.90 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Type ouvert | Plat | Qualité 0 | 170 | 260 | 28 | 114000 | - | [Acier] Acier | Perforation | - | NA | Classe 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
570.05 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Type ouvert | Plat | Qualité 0 | 190 | 290 | 31 | 149000 | - | [Acier] Acier | Perforation | - | NA | Classe 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
703.63 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Type ouvert | Plat | Qualité 0 | 200 | 310 | 34 | 161000 | - | [Acier] Acier | Perforation | - | NA | Classe 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
54.75 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Type ouvert | Plat | Qualité 0 | 50 | 110 | 27 | 62000 | - | [Acier] Acier | Perforation | - | C3 | Classe 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
44.23 € | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] Acier | Type ouvert | Avec rainure pour bague de retenue | Qualité 0 | 50 | 110 | 27 | 62000 | 6000 | [Acier] Acier | Perforation | 38500 | CN (standard) | Classe 0 | NA | - | - | NA | NR | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
41.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | Qualité 0 | 50 | 110 | 27 | 62000 | 6000 | [Acier] Acier | Perforation | 38500 | CN (standard) | Classe 0 | NA | - | - | NA | NA | VV | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |