Roulements rigides à billes / une rangée / couverture au choix / bague extérieure au choix / matériau au choix / tolérance au choix / NSK【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements rigides à billes / une rangée / couverture au choix / bague extérieure au choix / matériau au choix / tolérance au choix / NSK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
The raceway of the deep groove ball bearing includes arc-shaped deep grooves for both the inner and outer rings and can support radial loads, axial loads in both directions, and synthetic loads, and are also ideal for high-speed rotation applications. Products on this page: 600 series
  • Stock

(i)Remarque

  • Veuillez noter:
    Les roulements à billes portant la lettre F au début de la référence sont des roulements à billes à collerette

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6013DUCM

Référence pièce
6013DUCM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Type de bague externe Précision (JIS) Diamètre intérieur
(φ)
Diamètre extérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Matériau de l'élément de roulement Type à support Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Signe de jeu Précision
(Classe)
Symbole acoustique Bague de retenue Type de graisse Symbole du porte-outils Symbole de forme de la bague de roulement Symbole de joint, blindage Symbole du taux de précision Symbole de l'angle de contact Symbole de combinaison Code de configuration spéciale Spécification de couple faible Symbole interne Symbole Rubugado Symbole de matériau Symbol e de couple Entretoise, symbole de manchon Type

35.51 €

1 10 jours 10[Acier] AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 06510018305004000[Acier] AcierPerforation25200CMClasse 0NA--NANANANA-NANANANANANANANANA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Spécifications / environnement Standard Direction de la charge Radial
Bague externe Avec bague externe Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Norme de taille Système métrique

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes / une rangée / couverture au choix / bague extérieure au choix / matériau au choix / tolérance au choix / NSK, le numéro d'article est le suivant: 6013DUCM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6013DUCM.

Variantes de ce produit

Référence pièce
16034M
16038M
16040M
6013MC3
6013NR
6013VV
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure matériel du bouclier et de la forme Type de bague externe Précision (JIS) Diamètre intérieur
(φ)
Diamètre extérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Matériau de l'élément de roulement Type à support Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Signe de jeu Précision
(Classe)
Symbole acoustique Bague de retenue Type de graisse Symbole du porte-outils Symbole de forme de la bague de roulement Symbole de joint, blindage Symbole du taux de précision Symbole de l'angle de contact Symbole de combinaison Code de configuration spéciale Spécification de couple faible Symbole interne Symbole Rubugado Symbole de matériau Symbol e de couple Entretoise, symbole de manchon Type

425.90 €

1 7 jours 10[Acier] AcierType ouvertPlatQualité 017026028114000-[Acier] AcierPerforation-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

570.05 €

1 7 jours 10[Acier] AcierType ouvertPlatQualité 019029031149000-[Acier] AcierPerforation-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

703.63 €

1 7 jours 10[Acier] AcierType ouvertPlatQualité 020031034161000-[Acier] AcierPerforation-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

41.72 €

1 7 jours 10[Acier] AcierType ouvertPlatQualité 0651001830500-[Acier] AcierPerforation-C3Classe 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

34.06 €

1 8 jours 10[Acier] AcierType ouvertAvec rainure pour bague de retenueQualité 06510018305006700[Acier] AcierPerforation25200CN (standard)Classe 0NA--NANRNANA-NANANANANANANANANA

30.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] AcierAvec joint en caoutchoucPlatQualité 06510018305006700[Acier] AcierPerforation25200CN (standard)Classe 0NA--NANANANA-NANANANANANANANANA

Assistance technique