Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22205CKE4C3S11
Référence pièce
|
---|
22205CKE4C3S11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Matériau de l'élément de roulement | Type à bague externe | Type de système de retenue | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Signe de jeu | Config. de l'alésage d'arbre | Type de bague de roulement | Symbole du porte-outils | Code de configuration spéciale | Symbole de matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.79 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 52 | 18 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 7100 | 37500 | 37000 | C3 | Trou taraudé | Type C | NA | - | NA |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à alignement automatique | Direction de la charge | Radial | Bague externe | Avec bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Normes de taille | Système métrique |
Spécifications | Standard | Symbole de forme de la bague de roulement | E4 | Symbole Rubugado | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à rouleaux à alignement automatique, le numéro d'article est le suivant: 22205CKE4C3S11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22205CKE4C3S11.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la bague interne/externe
Matériau de l'élément de roulement
Type à bague externe
Code de configuration spéciale
Type
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Largeur(mm)
Type de système de retenue
Signe de jeu
Config. de l'alésage d'arbre
Type de bague de roulement
Symbole du porte-outils
Symbole de matériau
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
21306CDKE4S11 |
21307CDE4C3S11 |
21307CDE4S11 |
22205CKE4S11 |
22206CE4C3S11 |
22206CE4S11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Matériau de l'élément de roulement | Type à bague externe | Type de système de retenue | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Signe de jeu | Config. de l'alésage d'arbre | Type de bague de roulement | Symbole du porte-outils | Code de configuration spéciale | Symbole de matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.33 € | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 72 | 19 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 4500 | 55000 | 54000 | NA | Trou taraudé | Type CD | NA | S11 | NA | ||
61.06 € | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 80 | 21 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 4000 | 71500 | 76000 | C3 | Alésage cylindrique | Type CD | NA | - | NA | ||
62.43 € | 1 | 15 jours | 10 | 35 | 80 | 21 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Alésage cylindrique | Type CD | NA | S11 | NA | ||
80.05 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 25 | 52 | 18 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 7100 | 37500 | 37000 | NA | Trou taraudé | Type C | NA | S11 | NA | |
82.79 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 62 | 20 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 6000 | 50000 | 50000 | C3 | Alésage cylindrique | Type C | NA | - | NA | ||
66.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 62 | 20 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 6000 | 50000 | 50000 | NA | Alésage cylindrique | Type C | NA | S11 | NA |