Palier à rouleaux à alignement automatique (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Palier à rouleaux à alignement automatique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
This bearing includes an outer ring with a spherical raceway as well as an inner ring with two rows of rolling elements, and aligns itself according to the axial tilt, allowing it to bear large loads. Products on this page: 600 series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22213EAKE4

Référence pièce
22213EAKE4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Largeur
(mm)
Matériau de la bague interne/externe Matériau de l'élément de roulement Type à bague externe Type de système de retenue Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Signe de jeu Config. de l'alésage d'arbre Type de bague de roulement Symbole du porte-outils Code de configuration spéciale Symbole de matériau

91.59 €

1 Jour même

Stock

106012031[Acier] Acier[Acier] AcierAvec rainure en VPerforation-221000-NATrou taraudéType EANA-NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de course circulaire Rouleau à alignement automatique Direction de la charge Radial Bague externe Avec bague externe
Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Normes de taille Système métrique
Spécifications Standard Symbole de forme de la bague de roulement E4 Symbole Rubugado NA

Vous vous trouvez sur la page de Palier à rouleaux à alignement automatique, le numéro d'article est le suivant: 22213EAKE4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22213EAKE4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
21306CDKE4S11
21307CDE4C3S11
21307CDE4S11
22213EAKE4C3
22214EAKE4
22214EAKE4C3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Largeur
(mm)
Matériau de la bague interne/externe Matériau de l'élément de roulement Type à bague externe Type de système de retenue Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Signe de jeu Config. de l'alésage d'arbre Type de bague de roulement Symbole du porte-outils Code de configuration spéciale Symbole de matériau

54.33 €

1 10 jours 10307219[Acier] Acier[Acier] Acier-Perforation45005500054000NATrou taraudéType CDNAS11NA

61.06 €

1 7 jours 10358021[Acier] Acier[Acier] Acier-Perforation40007150076000C3Alésage cylindriqueType CDNA-NA

62.43 €

1 15 jours 10358021[Acier] Acier[Acier] Acier-Perforation40007150076000NAAlésage cylindriqueType CDNAS11NA

117.01 €

1 8 jours 106012031[Acier] Acier[Acier] AcierAvec rainure en VPerforation-221000-C3Trou taraudéType EANA-NA

121.01 €

1 15 jours 107012531[Acier] Acier[Acier] AcierAvec rainure en VPerforation-225000-NATrou taraudéType EANA-NA

121.01 €

1 15 jours 107012531[Acier] Acier[Acier] AcierAvec rainure en VPerforation-225000-C3Trou taraudéType EANA-NA

Assistance technique