Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21314EAKE4C3
Référence pièce
|
---|
21314EAKE4C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Matériau de l'élément de roulement | Type à bague externe | Type de système de retenue | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Signe de jeu | Config. de l'alésage d'arbre | Type de bague de roulement | Symbole du porte-outils | Code de configuration spéciale | Symbole de matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.82 € | 1 | 15 jours | 10 | 70 | 150 | 35 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | Avec rainure en V | Perforation | - | 310000 | - | C3 | Trou taraudé | Type EA | NA | - | NA |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à alignement automatique | Direction de la charge | Radial | Bague externe | Avec bague externe |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double | Normes de taille | Système métrique |
Spécifications | Standard | Symbole de forme de la bague de roulement | E4 | Symbole Rubugado | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à rouleaux à alignement automatique, le numéro d'article est le suivant: 21314EAKE4C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21314EAKE4C3.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la bague interne/externe
Matériau de l'élément de roulement
Code de configuration spéciale
Type
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Largeur(mm)
Type à bague externe
Type de système de retenue
Signe de jeu
Config. de l'alésage d'arbre
Type de bague de roulement
Symbole du porte-outils
Symbole de matériau
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
21307CDE4S11 |
21308EAE4 |
21308EAE4C3 |
21315EAE4C3 |
21315EAKE4 |
21315EAKE4C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Matériau de l'élément de roulement | Type à bague externe | Type de système de retenue | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Signe de jeu | Config. de l'alésage d'arbre | Type de bague de roulement | Symbole du porte-outils | Code de configuration spéciale | Symbole de matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.43 € | 1 | 15 jours | 10 | 35 | 80 | 21 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Alésage cylindrique | Type CD | NA | S11 | NA | ||
57.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 90 | 23 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 6000 | 118000 | 111000 | NA | Alésage cylindrique | Type EA | NA | - | NA | ||
55.43 € | 1 | 15 jours | 10 | 40 | 90 | 23 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | - | Perforation | 6000 | 118000 | 111000 | C3 | Alésage cylindrique | Type EA | NA | - | NA | ||
118.55 € | 1 | 7 jours | 10 | 75 | 160 | 37 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | Avec rainure en V | Perforation | - | 310000 | - | C3 | Alésage cylindrique | Type EA | NA | - | NA | ||
114.62 € | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 160 | 37 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | Avec rainure en V | Perforation | - | 310000 | - | NA | Trou taraudé | Type EA | NA | - | NA | ||
118.55 € | 1 | 7 jours | 10 | 75 | 160 | 37 | [Acier] Acier | [Acier] Acier | Avec rainure en V | Perforation | - | 310000 | - | C3 | Trou taraudé | Type EA | NA | - | NA |